Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3518

Fast storlek givarklammer

068U3518

Typbeteckning: Fast storlek givarklammer, Används för produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 45

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
Används för produktT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Används för produktkommentar5/16 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEAC
Innehåller batterierNo
Material DescriptionOEM bulb strap 5/16 in I/45
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTXV accessories
ProduktnamnFast dimensionerad lamprem
ProdukttypTillbehör
RoHS-kompatibelYes - RoHS ok
TypbeteckningFast storlek givarklammer

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19 Gram
Nettovikt15.9 Gram
Volym0.051 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424047719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm