Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Justerbar givarklammer, Max. diameter 50 mm rör

068U3506

Typbeteckning: Justerbar givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diameter 50 mm rör, Används för produktkommentar: Max. diameter 50 mm rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 45
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler

Rekommenderat byte: 068U3527

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
Används för produktT 2TE 2TR 6TU
Används för produktkommentarMax. diameter 50 mm rör
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTXV accessories
ProduktnamnJusterbar lamprem
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningJusterbar givarklammer

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.029 Kilogram
Nettovikt0.029 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.066 Liter
EAN/UPC5702428146821