Justerbar givarklammer, Max. diameter 28 mm rör
068U3505
Typbeteckning: Justerbar givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diameter 28 mm rör, Används för produktkommentar: Max. diameter 28 mm rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 45
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
Rekommenderat byte: 068U3525
068U3505
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| Används för produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Används för produktkommentar | Max. diameter 28 mm rör |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Justerbar lamprem |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Justerbar givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.022 Kilogram |
| Nettovikt | 0.022 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5702428143615 |