ORF, TEA 20-3 PEEK
068G2061
Förpackningsformat: Multipack
068G2061
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | TEA 20-3 PEEK |
| Beräknad kapacitet R717 [kW] | 10.5 kW |
| Beräknad kapacitet R717 [TR] | 3.0 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | TEA 20-3 PEEK Orifice insert |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Orifice |
| Produkttyp | ORF |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TEA/TEAT/TEVA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.109 Kilogram |
| Nettovikt | 0.086 Kilogram |
| Volym | 0.309 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |