Reservdel, AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1), Dyssats AKV 10P0 - P3
068F5151
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1), Typbeteckning: Dyssats AKV 10P0 - P3, Reparationssats
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
068F5151
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Kit1 Orifice kit AKV 10P0/1/2/3 Mu10/180 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar till elektriska ventiler |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Riktning | Ingen |
| Typbeteckning | Dyssats AKV 10P0 - P3 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.036 Kilogram |
| Nettovikt | 0.017 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702428674072 |