Adapter, TSA
068-4000
Typbeteckning: Adapter, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 116
068-4000
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | MässingKoppar |
| Anslutningsstorlek [mm] | 10 mm |
| Antal per förpackningsformat | 116 antal |
| Används för produkt | T2 / TE2 |
| Delprogramnamn | T2/TE2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Adapter |
| Produkttyp | TSA |
| SCIP ID nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servicerbar | Nej |
| Typbeteckning | Adapter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.042 Kilogram |
| Nettovikt | 0.032 Kilogram |
| Volym | 43.776 Cubic centimeter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |