Justerbar givarklammer, Max. diameter 35 mm rör
068-1214
Typbeteckning: Justerbar givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diameter 35 mm rör, Används för produktkommentar: Max. diameter 35 mm rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 250
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
Rekommenderat byte: 068U3526
068-1214
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 250 antal |
| Används för produkt | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
| Används för produktkommentar | Max. diameter 35 mm rör |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Justerbar givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.028 Kilogram |
| Nettovikt | 0.019 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422149019 |