Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Allmänna tillbehör, Givarfäste, Tillbehör

067N0551

Produkttyp: Tillbehör, Typbeteckning: Givarklammer, 140 mm, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktTD1TGE10
Används för produktkommentarMax. diam. 28mm/1 1/8tum rör
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L140mm I/40
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna tillbehör
ProduktnamnGivarfäste
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningGivarklammer

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.023 Kilogram
Nettovikt0.021 Kilogram
Volym0.074 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428444590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm