Magnetventil, BPV
061N1009
Typbeteckning: BPV-1204AD
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
061N1009
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | BPV |
| Servicerbar | Nej |
| Spole | Nej |
| Typbeteckning | BPV-1204AD |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.55 Kilogram |
| Nettovikt | 0.537 Kilogram |
| Volym | 2.239 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |