Dräneringspump, PJV
061H2007
Dräneringspump, Produkttyp: PJV
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
061H2007
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | PJV Drain Pump 1053S I/10 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Pumpar |
| Produktnamn | Dräneringspump |
| Produkttyp | PJV |
| Typbeteckning | PJV-1053S |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.607 Kilogram |
| Nettovikt | 0.577 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.969 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275880 |