Dräneringspump, PJV
061H2006
Dräneringspump, Produkttyp: PJV
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
061H2006
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | PJV Drain Pump 1018 I/10 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Pumpar |
| Produktnamn | Dräneringspump |
| Produkttyp | PJV |
| Typbeteckning | PJV-1018 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.615 Kilogram |
| Nettovikt | 0.584 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.903 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275897 |