Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Produktbeskrivning: Reservkontakt, Typbeteckning: CBA-20, Funktion: 2 make, Används för produkt: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 100
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktCTI 25M-MBCTI 45MB
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Funktion2 make
GodkännandeCEEACUKCAUL-erkända
Hjälpkontakter2 NO (13-14, 23-24)
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHJÄLPKONTAKT CBA-20 2XNO
MonteraFRAMSIDA, MAX. 1 PER KRETSBRYTARE
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningReservkontakt
ProduktgruppContactor/motorstarter access
ProduktnamnAuxiliary contact block
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningCBA-20
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.018 Kilogram
Nettovikt0.016 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430