Danfoss logo
Soft starter MCI

BCI 1

047B010466

Typbeteckning: BCI 1, Används för produkt: MOTOR STARTER 6-30A, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 18
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat18 antal
Används för produktMOTOR STARTER 6-30A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
FunktionSVAMPKNAPP FÖR STOPP/ÅTERSTÄLLNING
GodkännandeLLC CDC TYSK
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP55
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKAPSLING BCI 1 M20/M25
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningKapslingsklass
ProduktgruppContactor/motorstarter access
ProduktnamnEnclosure
ProdukttypTillbehör
TryckknapparStop/reset
TypbeteckningBCI 1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.368 Kilogram
Nettovikt0.368 Kilogram
Volym2.279 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423045570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm