BCI 2
047B010266
Typbeteckning: BCI 2, Används för produkt: MOTOR STARTER 6-30A, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 18
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
047B010266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Används för produkt | MOTOR STARTER 6-30A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | LLC CDC TYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP55 |
| Material Description | KAPSLING BCI 2 M20/25 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Kapslingsklass |
| Produktgrupp | Contactor/motorstarter access |
| Produktnamn | Enclosure |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Tryckknappar | Start-stop/reset |
| Typbeteckning | BCI 2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.398 Kilogram |
| Nettovikt | 0.378 Kilogram |
| Volym | 2.172 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |