Danfoss logo
Elektriska ventiltillbehör, KABEL-product-details

Elektriska ventiltillbehör, KABEL

034G7129

Används för produktkommentar: Vinklad anslutning, Typbeteckning: KABEL, Kabellängd [m]: 15, Används för produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat6 antal
Används för produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Används för produktkommentarVinklad anslutning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]80 °C
Drifttemperatur [°C] [Min]-40 °C
Drifttemperatur [°F] [Max]176 °F
Drifttemperatur [°F] [Min]-40 °F
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningM12
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACRoHSUKCA
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KabelegenskaperTwisted pair
KabelisoleringsmaterialPVC
Kabellängd [fot]49.2 ft
Kabellängd [m]15.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 15m M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektriska ventiltillbehör
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningKABEL

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.1 Kilogram
Nettovikt0.96 Kilogram
Volym1.764 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255109198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm