Danfoss logo
Reservdel, ETS 250L, Ställdonssats-product-details

Reservdel, ETS 250L, Ställdonssats

034G3646

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ETS 250L, Typbeteckning: Ställdonssats, Ställdon

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktETS 250L
Används för produktkommentarOil free
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningM12
FlödesegenskaperLinjär
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeUL-erkändaCECMIMCRNEACUKCA
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L OF
Max. Arbetstryck [bar]37.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar till elektriska ventiler
ProduktnamnStälldon
ProdukttypReservdel
SCIP ID nrc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-dokumentproduktnamnETS 250-800/KVS 42
TypbeteckningStälldonssats
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.033 Kilogram
Nettovikt0.72 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162506882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm