Danfoss logo
Flange set_027N3041

Fläns, 75 mm, Stumsvetsning

027N3041

Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]75 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion13.0
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.74 Kilogram
Nettovikt3.638 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm