Danfoss logo
Flange set_027N3034

Fläns, 32 mm, Stumsvetsning

027N3034

Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion10.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.616 Kilogram
Nettovikt1.58 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.961 Liter
EAN/UPC5702428196826