Danfoss logo
Flange set_027N2003

Fläns, 32 mm, Muffsvetsning

027N2003

Anslutning, standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm]32 mm
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion10.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.712 Kilogram
Nettovikt1.552 Kilogram
Volym0.939 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm