Fläns, 20 mm, Muffsvetsning
027N1116
Anslutning, standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Stål
027N1116
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
| Anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.416 Kilogram |
| Nettovikt | 0.32 Kilogram |
| Volym | 0.319 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |