Mätarventil
027G9996
Inlopp anslutningstyp: G, Köldmedium: R717, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
027G9996
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 in |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | SNV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Inlopp anslutningstyp | G |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R717 |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Mätarventil |
| Produkttyp | Spare part |
| Tryckområde [psig] Pe [Max] | 150.0 psig |
| Tryckområde [psig] Pe [Min] | -655430322.6 psig |
| Typbeteckning | Gauge |
| Ytterligare information | With logo |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.24 Kilogram |
| Nettovikt | 0.24 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |