Danfoss logo
Gauge

Mätarventil

027G9994

Köldmedium: R717, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek [in]1/4 in
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)2 1/2 in
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR717
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnMätarventil
ProdukttypSpare part
Tryckområde [psig] Pe [Max]150.0 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
TypbeteckningGauge
Ytterligare informationWith logo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.24 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm