Danfoss logo
Flange set-027G1007

Fläns, 20 mm, NPT

027G1007

Anslutning, standard: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spec.: Stål, Används för produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Flänsversion4.0
Kännetecken
Värde
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.741 Kilogram
Nettovikt1.741 Kilogram
Volym0.923 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm