Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Fläns, 25 mm, NPT

027G1002

Anslutning, standard: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spec.: Stål, Används för produkt: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in]1 in
Anslutningsstorlek [mm]25 mm
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion3.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.866 Kilogram
Nettovikt0.834 Kilogram
Volym0.854 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm