Reparationssats, O-ringssats
020-5464
Typbeteckning: O-ringssats, Ingående delar: 3 O-ringar och silikonolja
020-5464
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Används för produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 3 O-ringar och silikonolja |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | OFC O-ring sparepart kit |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Spare part |
| SCIP ID nr | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OFC |
| Typbeteckning | O-ringssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 79 Gram |
| Nettovikt | 27 Gram |
| Volym | 1.183 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162715550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |