Reparationssats
020-5427
Type designation: Check valve kit, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Parts included: Check valve; 2 O-rings and Silicon oil; 3 springs
020-5427
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 O-rings and Silicon oil3 springsCheck valve |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Check valve kit for OFC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Spare part |
| SCIP ID nr | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OFC |
| Typbeteckning | Check valve kit |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 830 Gram |
| Nettovikt | 777 Gram |
| Volym | 3.416 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |