Reservdel, AVTA, Termostatiskt element
003N0148
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AVTA, Typbeteckning: Termostatiskt element, Termostatiskt element
003N0148
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | AVTA |
| Används för produktkommentar | Reservdel för TCV |
| Armerat | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fyllning typ | Adsorption |
| Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 150 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 12 5/8 in |
| Längd på kapillärrör [mm] | 320 mm |
| Material Description | Spare part Thermostatic Element AVTA |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. givartemperatur [°C] | 130 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 266.0 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Termostatiskt element |
| Produkttyp | Reservdel |
| Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Max] | 90 °C |
| Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Min] | 50 °C |
| Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Max] | 194 °F |
| Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Min] | 122 °F |
| Typbeteckning | Termostatiskt element |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.3 Kilogram |
| Nettovikt | 0.253 Kilogram |
| Volym | 1.974 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423055050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |