Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC
068F0627
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.1, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Koppar, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 16
068F0627
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysstorlek [mm] | 2.00 mm |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | NC |
| Husmaterial | Mässing |
| Identisk produkt | 068F0601 |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R744 |
| Kv värde [gal/min] | 0.100 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Manuell drift, tillval | Nej |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve CU I/16 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -32 °F |
| Min. tryckfall för öppning [bar] | 0.4 bar |
| Min. tryckfall för öppning [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -104 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EVT 2.0 |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | PAGPOE |
| Spole | Nej |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 284 Gram |
| Nettovikt | 240 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438770 |