Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC

068F0626

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.05, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Ingång, storlek [mm]: 6, Utlopp, storlek [mm]: 6, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Antal per förpackningsformat16 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysstorlek [mm]1.20 mm
FörpackningsformatIndustripack
FunktionNC
HusmaterialMässing
Identisk produkt068F0622
Ingång, storlek [mm]6.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
KöldmediumR744
Kv värde [gal/min]0.060 gal/min
Kv värde [m³/h]0.050 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Manuell drift, tillvalNej
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS I/16
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]302 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-32 °F
Min. tryckfall för öppning [bar]0.0 bar
Min. tryckfall för öppning [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-104 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEVT 1.2
RiktningVinklad
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetPAGPOE
SpoleNej
Utlopp anslutningstypLödning, ODM
Utlopp, storlek [mm]6.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt257 Gram
Nettovikt220 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm