Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC

068F0621

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.1, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Ingång, storlek [mm]: 6, Utlopp, storlek [mm]: 6, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 18

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Antal per förpackningsformat18 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysstorlek [mm]2.00 mm
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialMässing
Identisk produkt068F0628
Ingång, storlek [mm]6.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
KöldmediumR744
Kv värde [gal/min]0.100 gal/min
Kv värde [m³/h]0.100 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Manuell drift, tillvalNej
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve SS
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]302 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-32 °F
Min. tryckfall för öppning [bar]0.4 bar
Min. tryckfall för öppning [psi]5.8 psi
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-104 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEVT 2.0
RiktningVinklad
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetPAGPOE
SpoleNej
Utlopp anslutningstypLödning, ODM
Utlopp, storlek [mm]6.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt267 Gram
Nettovikt240 Gram
Volym1.183 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162442968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm