Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 50, SVL Flexline, Angleway 148B6718

Ventilhus med många funktioner, SVL 50, SVL Flexline, Riktning: Vinklad, 54 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 65

148B6813

Used for product: SVL 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B16.22/EN 1254-5
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSVL 50
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEUA
HusmaterialStål
Ingång, anslutningsstorlek [mm]54.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv värde [gal/min]52.200 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]45.000 m³/h
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionNo paint housing,SVL 50 SA/D,ANG,65bar B
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVentilhus
ProduktgruppMultifunktionsventiler
ProduktnamnVentilhus med många funktioner
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypSVL 50
RiktningVinklad
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]54.0 mm
Utlopp anslutningstypLÖDNING

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.398 Kilogram
Nettovikt4.352 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.036 Liter
EAN/UPC5702424547127