Danfoss logo
Snedsätesventil, ext. styrd, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktion: NO-product-details

Snedsätesventil, ext. styrd, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktion: NO

042N4583

Husmaterial: Rostfritt stål
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutningsstorlek [in]1
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftKolv (vinklad)
Dysstorlek [mm]25.00 mm
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNO
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Kv värde [gal/min]23.100 gal/min
Kv värde [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]25.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]363 psig
Max. testtryck [bar]37.5 bar
Max. testtryck [psig]544.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExternt manövrerade ventiler
ProduktnamnSnedsätesventil, ext. styrd
ProdukttillbehörExt. operat. valve accessories
ProdukttypAV210C
SCIP ID nr7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP-dokumentproduktnamnAV210
ServicerbarExt. operat. valve spare parts
StängerMot flöde
Styrhuvud, diameter [mm]63 mm
Tätn. mat.PTFE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.038 Kilogram
Nettovikt1.538 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424693039