Snedsätesventil, ext. styrd, AV210G, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC
042N4424
Husmaterial: Brons
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4424
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Drift | Kolv (vinklad) |
| Dysstorlek [mm] | 20.00 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | NC |
| Husmaterial | Brons |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 11.500 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 10.000 m³/h |
| Material Description | Valve AV210G 20G G 34T NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 16.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 232 psig |
| Max. testtryck [bar] | 24.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 348.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 180 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 356 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Externt manövrerade ventiler |
| Produktnamn | Snedsätesventil, ext. styrd |
| Produkttillbehör | Ext. operat. valve accessories |
| Produkttyp | AV210G |
| Regleringstryck, område [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Regleringstryck, område [bar] [Min] | 1.80 bar |
| Regleringstryck, område [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Regleringstryck, område [psig] [Min] | 26.1 psig |
| SCIP ID nr | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AV210 |
| Servicerbar | Ext. operat. valve spare parts |
| Stänger | Med flöde |
| Styrhuvud, diameter [mm] | 50 mm |
| Tätn. mat. | PTFE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.108 Kilogram |
| Nettovikt | 1.008 Kilogram |
| Volym | 2.285 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |