Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7219

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBi-metal: Steel/copper
Antal per förpackningsformat24 pc
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]1.12 kW
Dyskapacitet [TR]0.32 TR
Dysstorlek2
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeSingle-flow
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorLaser engraved 1-way arrow
FörpackningsformatMulti pack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialStainless steel
Ingående delarBulb strap
Ingång, storlek [tum]1/4 in
Inlopp anslutningstypSolder, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR290
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.0 in
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
MOP-punkt [°C]0 °C
MOP-punkt [°F32 °F
MOP-punkt [psig]MOP 60
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningAdjustable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansion valves
ProduktnamnThermostatic expansion valve
ProdukttillbehörTXV accessories
ProdukttypTUBE
RiktningStraightway
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNo
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]25 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternally equalized
Utjämn. ansl. typSolder, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypSolder, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.173 Kilogram
Nettovikt0.127 Kilogram
Volym0.406 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255015413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm