Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUC, WEB068U9237

Termostatisk expansionsventil, TUC

068U7107

Köldmedium: R290, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Dyskapacitet [TR]: 0.14, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat45 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]0.49 kW
Dyskapacitet [TR]0.14 TR
DysstorlekX
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACUA
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]1/4 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR290
Längd på kapillärrör [mm]300 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]12.0 in
Material DescriptionTUC/s Therm. exp. valve I/45
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTUC
RiktningRak
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.155 Kilogram
Nettovikt0.138 Kilogram
Volym0.777 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162435496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm