Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatisk expansionsventil, TCBE, R290

068U4387

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 22.2, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TU / TC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat20 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]22.20 kW
Dyskapacitet [TR]6.30 TR
Dysstorlek2
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]12.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR290
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Längd på kapillärrör [tum]35.0 in
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]45.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]660 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTCBE
RiktningRak
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [mm]6 mm
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]16.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.206 Kilogram
Nettovikt0.189 Kilogram
Volym0.496 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm