Termostatisk expansionsventil, TCBE, R22/R407C
068U4213
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 17.5, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TU / TC
068U4213
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Bimetall: stål/koppar |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 17.50 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 5.00 TR |
| Dysstorlek | 1 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Lasergraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSKUL |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Identisk produkt | 068U4501 |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [mm] | 12.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R22/R407C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 900 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 35.0 in |
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.5 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 660 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
| MOP-punkt [°F | 60 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 100 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TCBE |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | Nej |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R22R407C |
| Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
| Utjämning, storlek [mm] | 6 mm |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 16.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.22 Kilogram |
| Nettovikt | 0.187 Kilogram |
| Volym | 0.489 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428051620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |