Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatisk expansionsventil, TUBE, R410A

068U3594

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 9, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat45 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]9.00 kW
Dyskapacitet [TR]2.50 TR
Dysstorlek6
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialRostfritt stål
Identisk produkt068U3613
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]6.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Max. Arbetstryck [bar]45.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]660 psig
Kännetecken
Värde
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F60 °F
MOP-punkt [psig]MOP 165
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTUBE
RiktningVinklad
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [mm]6 mm
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]12.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.168 Kilogram
Nettovikt0.154 Kilogram
Volym0.5 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm