Danfoss logo
Termostatisk expansionsventil, TUB, R449A-product-details

Termostatisk expansionsventil, TUB, R449A

068U1273

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 5.07, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat45 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=37 ºC
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]5.07 kW
Dyskapacitet [TR]1.44 TR
Dysstorlek6
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR449A
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTUB
RiktningRak
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]0.90 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]1.60 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
UL-godkända köldmedierR449A
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.161 Kilogram
Nettovikt0.129 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255284000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm