Danfoss logo
Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 4, Dyskapacitet [kW]: 16.5, Dyskapacitet [TR]: 4.7

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat12 antal
BackventilYes
Beräknad kapacitet R32 [kW]23.87 kW
Beräknad kapacitet R32 [TR]6.80 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW]14.04 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]4.00 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyskapacitet [kW]16.50 kW
Dyskapacitet [TR]4.70 TR
Dysstorlek4
FörpackningsformatMultipack
Godkännandec UL us
HusmaterialMässing
Ingång, monteringsvariant067U0044
Ingång, storlek [tum]3/4 tum
Inlopp anslutningstypChatleff, male
Innehåller batterierNo
JusterbarJa
KöldmediumR32R410AR454B
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [psig]LAH
PortanslutningBalansport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttypTR 6
RiktningRak
Statisk överhettning (SS) [°C]3.01 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.41 °F
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]15 °F
Utgång, monteringsvariant067U0021
Utjämn. ansl. typKAP. RÖR, FLARE
Utjämn. kapillärrör, längd [tum]24.3 in
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypChatleff, female
Utlopp, storlek [tum]3/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.38 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm