Danfoss logo
Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A-product-details

Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A

067L6024

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 4, Dyskapacitet [kW]: 14, Dyskapacitet [TR]: 4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat18 antal
BackventilYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]14.00 kW
Dyskapacitet [TR]4.00 TR
Dysstorlek4
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
Godkännandec UL us
HusmaterialMässing
Ingång, monteringsvariant067U0044
Ingång, storlek [tum]3/4 tum
Inlopp anslutningstypChatleff, male
Innehåller batterierNo
JusterbarJa
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
MOP-punkt [psig]LAH
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PortanslutningBalansport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttypTR 6
RiktningRak
SCIP ID nr6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dokumentproduktnamnTR6 adjustable
Statisk överhettning (SS) [°C]1.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]1.80 °F
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]15 °F
Utgång, monteringsvariant067U0045
Utjämn. ansl. typKAP. RÖR, FLARE
Utjämn. kapillärrör, längd [tum]31.7 in
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypChatleff, female
Utlopp, storlek [tum]3/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.387 Kilogram
Nettovikt0.356 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm