Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6009

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 6, Dyskapacitet [kW]: 22.5, Dyskapacitet [TR]: 6.4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
BackventilYes
Beräknad kapacitet R32 [kW]32.30 kW
Beräknad kapacitet R32 [TR]9.20 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW]21.10 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]6.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]22.50 kW
Dyskapacitet [TR]6.40 TR
Dysstorlek6
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Godkännandec UL us
HusmaterialMässing
Ingång, monteringsvariant067U0087
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarJa
KöldmediumR32R410AR454B
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [psig]LAH
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PortanslutningBalansport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttypTR 6
RiktningRak
SCIP ID nr6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dokumentproduktnamnTR6 adjustable
Statisk överhettning (SS) [°C]3.01 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]15 °F
Utgång, monteringsvariant067U0087
Utjämn. ansl. typKAP. RÖR, FLARE
Utjämn. kapillärrör, längd [tum]24.3 in
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.581 Kilogram
Nettovikt0.58 Kilogram
Volym1.721 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255105879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm