Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A

067L5966

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 5, Dyskapacitet [kW]: 17.6, Dyskapacitet [TR]: 5
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TR 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat12 antal
BackventilYes
Balansport [Ja/Nej]Ja
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]17.60 kW
Dyskapacitet [TR]5.00 TR
Dysstorlek5
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]212 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
Godkännandec UL us
HusmaterialMässing
Ingående delar1 Aeroquip hona 5/8 ansl.1 Chatleff hona 3/4 tum ansl.1 fläns 3/8 tums anslutningGivarklammerInstallationsinstruktionerIsoleringstejp
Ingång, monteringsvariant067U0087
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypLöd ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarJa
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12 R410A PPAP
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [psig]LAH
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PortanslutningBalansport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTR 6
RiktningRak
SCIP ID nr6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dokumentproduktnamnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statisk överhettning (SS) [°C]1.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]1.80 °F
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]15 °F
UL godk. fil nummerSA7200
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A
Utgång, monteringsvariant067U0087
Utjämn. ansl. typKAP. RÖR, FLARE
Utjämn. kapillärrör, längd [tum]24.3 in
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypSolde ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.387 Kilogram
Nettovikt0.357 Kilogram
Volym1.721 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424685119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm