Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A

067L5956

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat12 antal
BackventilYes
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kapacitet R32 [kW]16.50 kW
Beräknad kapacitet R32 [TR]4.70 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW]14.00 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]4.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysstorlek4
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]212 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning [psig]147.7 psig
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
Godkännandec UL us
HusmaterialMässing
Ingående delar1 Aeroquip hona 5/8 ansl.1 Chatleff hona 3/4 tum ansl.1 fläns 3/8 tums anslutningGivarklammerInstallationsinstruktionerIsoleringstejp
Ingång, monteringsvariant067U0087
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarJa
KöldmediumR410A
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [psig]LAH
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PortanslutningBalansport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTR 6
RiktningRak
SCIP ID nr6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dokumentproduktnamnTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]15 °F
UL godk. fil nummerSA7200
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR410A
Utgång, monteringsvariant067U0087
Utjämn. ansl. typKAP. RÖR, FLARE
Utjämn. kapillärrör, längd [tum]24.3 in
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum
Ytterligare informationJusterbar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.581 Kilogram
Nettovikt0.58 Kilogram
Volym1.721 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428120029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm