Termostatisk expansionsventil, TR 6, R410A
067L5602
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, MOP-punkt [psig]: MAH, Dysstorlek: 5, Dyskapacitet [kW]: 17.5, Dyskapacitet [TR]: 5
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TR 6
067L5602
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Backventil | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 17.50 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 5.00 TR |
| Dysstorlek | 5 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, storlek [tum] | 1/2 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Ja |
| Köldmedium | R410A |
| Läckage [%] | 15 % RH |
| Längd på kapillärrör [mm] | 800 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 31.0 in |
| Material Description | TR6 Valve L BP5 15% CV I/12 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MOP-punkt [psig] | MAH |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Portanslutning | Balansport |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttyp | TR 6 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 15 °F |
| Utjämn. ansl. typ | SAE flare nut |
| Utjämn. kapillärrör, längd [tum] | 24.3 in |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Ytterligare information | Justerbar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.53 Kilogram |
| Nettovikt | 0.53 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |