Danfoss logo
TGE_067N7180, 067N7404

Termostatisk expansionsventil, TGE, R134a; R513A

067N7017

Temperaturområde [°C]: -25 - 10, Dyskapacitet [kW]: 29, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TGE

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässing
Antal per förpackningsformat8 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]29.00 kW
Dyskapacitet [TR]8.00 TR
Dysstorlek12,5
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypMio
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR134aR513A
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTGE 8 ExpansionValve Mio M/8
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F60 °F
MOP-punkt [psig]MOP 55
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTGE
RiktningRak
SCIP ID nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dokumentproduktnamnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-15 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR513A
Utjämn. ansl. typMio
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypMio
Utlopp, storlek [tum]3/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.818 Kilogram
Nettovikt0.645 Kilogram
Volym2.589 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428143202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm