Termostatisk expansionsventil, TGE, R134a; R513A
067N5011
Temperaturområde [°C]: -25 - 10, Dyskapacitet [kW]: 37, Tryckutjämning: Externt utjämnad
067N5011
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| Balansport [Ja/Nej] | Ja |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 37.00 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 10.00 TR |
| Dysstorlek | 16 |
| Elementtemperatur max. [°C] | 110 °C |
| Elementtemperatur max. [°F] | 230 °F |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEACUA |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R134aR513A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
| Material Description | TGE 10 ExpansionValve Solder M/8 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
| MOP-punkt [°F | 60 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 55 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TGE |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | Nej |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -15 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR513A |
| Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 1 1/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.758 Kilogram |
| Nettovikt | 0.627 Kilogram |
| Volym | 2.589 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428324113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |