Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisk expansionsventil, TGE, R407C

067N4104

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dyskapacitet [kW]: 25, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TGE

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat12 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]25.00 kW
Dyskapacitet [TR]7.00 TR
Dysstorlek8
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]12.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR407C
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
MOP-punkt [°C]20 °C
MOP-punkt [°F68 °F
MOP-punkt [psig]MOP 110
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTGE
RiktningRak
SCIP ID nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-dokumentproduktnamnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]15 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR407C
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [mm]6 mm
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]22.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.455 Kilogram
Nettovikt0.379 Kilogram
Volym1.584 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428376839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm