Termostatisk expansionsventil, TGE, R134a; R513A
067N0160
Temperaturområde [°C]: -25 - 20, Dyskapacitet [kW]: 8, Tryckutjämning: Externt utjämnad
067N0160
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Balansport [Ja/Nej] | Ja |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 8.00 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 2.50 TR |
| Dysstorlek | 4 |
| Elementtemperatur max. [°C] | 110 °C |
| Elementtemperatur max. [°F] | 230 °F |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEACUA |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [mm] | 10.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R134aR513A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
| Material Description | TGE 2.5 ExpansionValve Solder I/12 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
| MOP-punkt [°C] | 25 °C |
| MOP-punkt [°F | 77 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 90 |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TGE |
| Riktning | Rak |
| Servicerbar | Nej |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 20 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 68 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -13 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| UL-godkända köldmedier | R134aR513A |
| Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
| Utjämning, storlek [mm] | 6 mm |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 12.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.434 Kilogram |
| Nettovikt | 0.357 Kilogram |
| Volym | 1.5 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255289777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |