Danfoss logo
Termostatisk expansionsventil, TGE, R410A; R32-product-details

Termostatisk expansionsventil, TGE, R410A; R32

067N0124

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat8 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Beräknad kapacitet R32 [kW]120.00 kW
Beräknad kapacitet R32 [TR]34.00 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW]79.00 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]23.00 TR
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysstorlek20
Elementtemperatur max. [°C]110 °C
Elementtemperatur max. [°F]230 °F
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]1 1/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KöldmediumR32R410A
Längd på kapillärrör [mm]3 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTGE 34 ExpansionValve Solder M/8
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTGE
RiktningRak
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-godkända köldmedierR410A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]1 3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.807 Kilogram
Nettovikt0.678 Kilogram
Volym2.589 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255237471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm